50-BSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

50-BSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Bilyalı Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Upright, Standard, 50 ton Kapasite, 32:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

$25218.68 adet**
Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
  • Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
  • Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
  • Daha iyi konumlama doğruluğu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 32:1
Vida Çapı 102 mm / 4,00 in
Vida Kılavuzu 25 mm / 1,00 in
Vida Kökü Çapı 85 mm / 3,34 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 32
Ağırlık 388 kg / 855,00 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4150 Dış Yüzeyi Sertleştirilmiş
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 444.822 N / 100.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 157,05 N·m / 1.390,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 227 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 57.622 N / 12.954 lbf
Dara Sürtünme Torku 10,169 N·m / 90,000 in.-lb.
Geri Tahriki Tutma Torku 13,558 N·m / 10,000 ft.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 1.372 mm/min / 54 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: